Meny Sök

Pluggar med dragtunga på sidan PCR

I lager

Sidodragpluggar har en konisk design som ger effektivt allmänt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under tillverkning, lagring och transport. Den koniska formen gör det till en ekonomisk lösning för att passa inom ett spektrum av dimensioner. tryckmontering designen med dragtunga möjliggör en enkel och snabb borttagning när kopplingen är tät.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCL2PCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 L d1 h w D Köp
0,2177 kr - 0,3387 kr 5000 I lager
0,2981 kr - 0,4637 kr Fråga angående leveranstidhär
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,2822 kr - 0,4391 kr Fråga angående leveranstidhär
0,1448 kr - 0,1609 kr Fråga angående leveranstidhär
0,3562 kr - 0,3958 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,6692 kr - 1,041 kr Fråga angående leveranstidhär
0,685 kr - 1,0656 kr Fråga angående leveranstidhär
0,8849 kr - 0,9832 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 2
Plugg med dragtunga på sidan 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Grön

20747473

Prisintervall
0,3387 kr - 0,2177 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Grön

20747527

Prisintervall
0,4637 kr - 0,2981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Grön

20747497

Prisintervall
0,4391 kr - 0,2822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Grön

20747459

Prisintervall
0,1609 kr - 0,1448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Grön

20747558

Prisintervall
0,3958 kr - 0,3562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Plugg med dragtunga på sidan 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Grön

20747626

Prisintervall
1,041 kr - 0,6692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Grön

20747633

Prisintervall
1,0656 kr - 0,685 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga på sidan 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Grön

20747718

Prisintervall
0,9832 kr - 0,8849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000