Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR2041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6331 kr - 0,6331 kr | 12563 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,645 kr - 0,645 kr | 42893 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,5858 kr - 0,5858 kr | 910 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,7026 kr - 0,9808 kr | 33788 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 1,3728 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,6095 kr - 0,6095 kr | 16713 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,6805 kr - 0,9482 kr | 10765 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,9201 kr - 1,2855 kr | 15454 I lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,6568 kr - 0,6568 kr | 36138 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Beige
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,9675 kr - 1,5385 kr | 20113 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 1,3255 kr - 1,8344 kr | 10500 I lager |
1.15 in
29.2 mm
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,7145 kr - 0,9956 kr | 22870 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,6213 kr - 0,6213 kr | 69394 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 1,0252 kr - 1,6273 kr | 5738 I lager |
0.976 in
24.8 mm
|
Beige
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,6686 kr - 0,6686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,7722 kr - 1,0769 kr | 500 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 1,1405 kr - 1,5829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.079 in
27.4 mm
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,6095 kr - 0,6095 kr | 24708 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,6331 kr - 0,6331 kr | 17030 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,645 kr - 0,645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
Grå
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2