Meny Sök

Täcklock för plåtar 6.0 mm 10.4 mm Svart PA66

Svart plugg av nylon 66 (PA66) för metallplåt. Pluggen trycks lätt in i hål för att skydda och ge en tilltalande yta. Tack vare pluggens fläns kan den lätt tas bort och återanvändas.
Essentra artikelnummer:

10126622

Tillverkarens artikelnummer:

161006059902

24708 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,6095 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

609,50 kr

1000 x 0,6095 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 10.4 mm
d 6.0 mm
H 7.1 mm
h 7.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 3.8 mm
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Maximal paneltjocklek 3.8 mm
Färg Svart
Material PA66
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss