Meny Sök

Pluggar för metallplåt 24.0 mm 7.5 mm Nylon Beige

Dessa skyddshattar är gjorda av beige nylon och är utformade för att täcka hål i ark av olika material. De ger skydd mot vassa och ojämna kanter samt ett prydligt utseende. Lämpliga för paneltjocklekar på 0,8 mm till 3,8 mm.
Essentra artikelnummer:

10090817

Tillverkarens artikelnummer:

161019115402

21113 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,4937 kr
500 - 999 1,3113 kr
1000 + 0,9393 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

373,43 kr

250 x 1,4937 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 24.0 mm
d 19.1 mm
H 7.5 mm
h 7.5 mm
Färg Beige
Material Nylon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss