Meny Sök

Pluggar för metallplåt 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

Dessa skyddshattar är gjorda av beige nylon och är utformade för att täcka hål i ark av olika material. De ger skydd mot vassa och ojämna kanter samt ett prydligt utseende. Lämpliga för paneltjocklekar på 0,8 mm till 3,8 mm.
Essentra artikelnummer:

10090749

Tillverkarens artikelnummer:

161010015402

36138 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,6568 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

656,80 kr

1000 x 0,6568 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 14.0 mm
d 10.0 mm
H 7.2 mm
h 7.2 mm
Färg Beige
Material Nylon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss