Meny Sök

Pluggar för metallplåt 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

Dessa skyddshattar är gjorda av beige nylon och är utformade för att täcka hål i ark av olika material. De ger skydd mot vassa och ojämna kanter samt ett prydligt utseende. Lämpliga för paneltjocklekar på 0,8 mm till 3,8 mm.
Essentra artikelnummer:

10090756

Tillverkarens artikelnummer:

161012015402

85 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,6686 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

668,60 kr

1000 x 0,6686 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.0 mm
d 12.0 mm
H 7.3 mm
h 7.3 mm
Färg Beige
Material Nylon
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss