Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6158 kr - 1,9948 kr | 2534 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 4,9988 kr - 6,1713 kr | 500 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,4888 kr - 0,5915 kr | 6059 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3062 kr - 0,3062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,7145 kr - 2,9874 kr | 25213 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,8923 kr - 4,2226 kr | 3296 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7842 kr - 0,8718 kr | 22954 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1017 kr - 0,1256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,3332 kr - 0,4452 kr | 974 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.285 in
7.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,1531 kr - 0,189 kr | 33568 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5386 kr - 0,7181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,272 kr - 0,3358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1134 kr - 0,1401 kr | 4000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.085 in
2.2 mm
|
0.196 in
5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5115 kr - 0,6316 kr | 49670 I lager |
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,417 kr - 0,5148 kr | 40000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,257 kr - 0,3447 kr | 49790 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.296 in
7.5 mm
|
0.074 in
1.9 mm
|
||
| 0,3346 kr - 0,4466 kr | 110000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3332 kr - 0,4452 kr | 8896 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,2549 kr - 0,3146 kr | 2000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,4793 kr - 1,6086 kr | 32268 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta