Meny Sök

Platt bricka 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm Nylon 6/6

Denna platta standardbricka är tillverkad av naturfärgad nylon och balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10355725

Tillverkarens artikelnummer:

17M03DIN34816

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,3055 kr
5000 - 19999 0,2749 kr
20000 + 0,2475 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

305,50 kr

1000 x 0,3055 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 3.2 mm
Ytterdiameter 9.0 mm
Tjocklek 0.9 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Specifikationer DIN 34816
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss