Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7281 kr - 0,7899 kr | 2587 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7281 kr - 0,7899 kr | 8010 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7009 kr - 0,7784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5501 kr - 0,5501 kr | 10000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7842 kr - 0,8718 kr | 5146 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3745 kr - 1,3745 kr | 6452 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3921 kr - 0,4366 kr | 38852 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3816 kr - 0,4245 kr | 6000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5488 kr - 0,6109 kr | 3510 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5615 kr - 0,6247 kr | 6125 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1116 kr - 1,238 kr | 6090 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6061 kr - 0,6061 kr | 4845 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6331 kr - 0,7056 kr | 19408 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,50 kr - 0,58 kr | 9230 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3949 kr - 0,4395 kr | 3893 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3946 kr - 1,79 kr | 29000 I lager |
Svart
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2786 kr - 0,3102 kr | 52000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,6427 kr - 2,9587 kr | 7258 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2619 kr - 0,3233 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,6627 kr - 0,6627 kr | 1985 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta