Meny Sök

Platt bricka 2.2 mm 5.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

Denna platta standardbricka är tillverkad av naturfärgad nylon och balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10354759

Tillverkarens artikelnummer:

16M02050080

33568 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,189 kr
5000 - 19999 0,1701 kr
20000 + 0,1531 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

189,00 kr

1000 x 0,189 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 2.2 mm
Ytterdiameter 5.0 mm
Tjocklek 0.8 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss