10357156
17W13122
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,9948 kr |
| 5000 - 19999 | 1,7953 kr |
| 20000 + | 1,6158 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 25.4 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 1.000 in |
| Ytterdiameter | 1.312 in |
| Ytterdiameter | 33.3 mm |
| Tjocklek | 0.125 in |
| Tjocklek | 3.2 mm |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Brickform | Rund |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta