Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5445 kr - 4,6304 kr | 12802 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 2,6776 kr - 4,9115 kr | 5863 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 2,0415 kr - 2,8404 kr | 16003 I lager |
Svart
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,4083 kr - 0,4083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,4748 kr - 0,4748 kr | 4031 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 5290 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,6731 kr - 0,9394 kr | 72116 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 3,6392 kr - 5,9322 kr | 13999 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,2352 kr - 1,5977 kr | 41652 I lager |
Svart
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,3417 kr - 0,3417 kr | 141350 I lager |
Naturfärgad
|
PA
|
|
|
|
||
| 3,8492 kr - 3,8492 kr | 7740 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,9497 kr - 3,9497 kr | 1631 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3662 kr - 0,3662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10068427 | 2,298 kr - 2,298 kr | 9076 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,5184 kr - 0,5184 kr | 154447 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 4763 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3504 kr - 0,3504 kr | 29000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 24,4599 kr - 58,9883 kr | 250 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6434 kr - 0,6434 kr | 64998 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
||
| 0,428 kr - 0,428 kr | 10427 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta