Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1023 kr - 3,1023 kr | 5129 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0384 kr - 1,0384 kr | 157226 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,7428 kr - 3,7428 kr | 18453 I lager |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5501 kr - 0,5501 kr | 272000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | 4356 I lager |
Grå
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10042342 | 0,9163 kr - 0,9163 kr | 49000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 5,3286 kr - 5,3286 kr | 25338 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3375 kr - 0,3375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3745 kr - 1,3745 kr | 21000 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7641 kr - 0,7641 kr | 17571 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5817 kr - 0,5817 kr | 107111 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 9848 I lager |
Naturfärgad
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7751 kr - 0,7751 kr | 31150 I lager |
Naturfärgad
|
PP
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 15010 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0326 kr - 1,0326 kr | 85875 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 2,298 kr - 2,298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.992 in
25.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,6104 kr - 0,6104 kr | 20898 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,2316 kr - 3,2316 kr | 125300 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,456 kr - 2,456 kr | 398 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 3932 I lager |
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta