Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,3054 kr - 0,3054 kr 38009 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3878 kr - 0,3878 kr 143225 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,586 kr - 0,8172 kr 109605 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,2728 kr - 0,2728 kr 569923 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,5029 kr - 0,7026 kr 62727 I lager
Naturfärgad
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,7293 kr - 1,0192 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
PA
1,5681 kr - 2,1598 kr 3414 I lager
Naturfärgad
PA
1,6568 kr - 2,3078 kr 35750 I lager
Naturfärgad
PA
1,7604 kr - 2,4409 kr 48427 I lager
Naturfärgad
PA
1,6273 kr - 2,2634 kr 41340 I lager
Naturfärgad
PA
2,2486 kr - 4,0978 kr 37706 I lager
Naturfärgad
PA
0,5828 kr - 0,8136 kr 37000 I lager
Naturfärgad
PA
0,8965 kr - 1,2515 kr 57093 I lager
Naturfärgad
PA
0,7293 kr - 1,0192 kr 1000 I lager
Naturfärgad
PA
1,0488 kr - 1,4631 kr 19280 I lager
Naturfärgad
PA
1,2885 kr - 1,6568 kr 20253 I lager
Naturfärgad
PA
1,0607 kr - 1,4793 kr 14268 I lager
Naturfärgad
PA
0,8092 kr - 1,1287 kr 21120 I lager
Naturfärgad
PA
1,5089 kr - 1,9675 kr 5838 I lager
Naturfärgad
PA
1,3536 kr - 1,7456 kr 25547 I lager
Naturfärgad
PA
  • av 31
Bricka 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266137

Prisintervall
0,3054 kr - 0,3054 kr

Lagernivåer
38009 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266175

Prisintervall
0,3878 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
143225 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm Nylon 6/6

10055861

Prisintervall
0,8172 kr - 0,586 kr

Lagernivåer
109605 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178591

Prisintervall
0,2728 kr - 0,2728 kr

Lagernivåer
569923 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Prisintervall
0,7026 kr - 0,5029 kr

Lagernivåer
62727 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114162

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 12.1 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114315

Prisintervall
2,1598 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
3414 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 20.2 mm 29.0 mm 1.5 mm PA

10114360

Prisintervall
2,3078 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
35750 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10114285

Prisintervall
2,4409 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
48427 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10114322

Prisintervall
2,2634 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
41340 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114377

Prisintervall
4,0978 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
37706 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

10114155

Prisintervall
0,8136 kr - 0,5828 kr

Lagernivåer
37000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm PA

10114193

Prisintervall
1,2515 kr - 0,8965 kr

Lagernivåer
57093 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114230

Prisintervall
1,0192 kr - 0,7293 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm PA

10114278

Prisintervall
1,4631 kr - 1,0488 kr

Lagernivåer
19280 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10114131

Prisintervall
1,6568 kr - 1,2885 kr

Lagernivåer
20253 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 8.0 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

10114179

Prisintervall
1,4793 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
14268 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10114216

Prisintervall
1,1287 kr - 0,8092 kr

Lagernivåer
21120 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm PA

10114254

Prisintervall
1,9675 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
5838 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Bricka 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

10114209

Prisintervall
1,7456 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
25547 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790