Meny Sök

Platt bricka 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

Isolerande hållbrickor i svart PVC – 10,5 mm | 0,413 tum; 30,0 mm | 1,181 tum; Tjocklek 3,0 mm | 0,118 tum; Kompatibla skruvstorlekar M3
Essentra artikelnummer:

10117323

Tillverkarens artikelnummer:

032080011407

41652 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5977 kr
1000 + 1,2352 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

798,85 kr

500 x 1,5977 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss