Meny Sök

Platt bricka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

Isolerande hållbrickor i svart PVC – 3,2 mm | 0,126 tum; 15,0 mm | 0,591 tum; Tjocklek 1,5 mm | 0,059 tum; Kompatibla skruvstorlekar M3
Essentra artikelnummer:

10117347

Tillverkarens artikelnummer:

032100011407

16003 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,8404 kr
500 - 999 2,6628 kr
1000 + 2,0415 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

710,10 kr

250 x 2,8404 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss