Meny Sök

PCB-stöd med platt bas

I lager

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklekar Längd på distans Köp
1,6478 kr - 1,831 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,7493 kr - 1,9437 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,6336 kr - 1,8151 kr 4000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,8668 kr - 2,0743 kr 3710 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,8617 kr - 2,0686 kr 72638 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
2,4895 kr - 2,7663 kr 9000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
2,2782 kr - 2,4409 kr 5013 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,9512 kr - 2,168 kr 3000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
1,6321 kr - 1,8135 kr 15000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,4809 kr - 1,6454 kr 12967 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 5258 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,9248 kr - 1,9293 kr 3320 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 6000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,838 kr - 2,0422 kr 47009 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,815 kr - 2,0167 kr 771 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,4419 kr - 1,6021 kr 20000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
1,232 kr - 1,3689 kr 32670 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
2,48 kr - 2,8227 kr 37169 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
1,748 kr - 1,9423 kr 105 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • av 2
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10153116

Prisintervall
1,831 kr - 1,6478 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturfärgad

10316436

Prisintervall
1,9437 kr - 1,7493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.3 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    10.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001776

Prisintervall
1,8151 kr - 1,6336 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021989

Prisintervall
2,0743 kr - 1,8668 kr

Lagernivåer
3710 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022382

Prisintervall
2,0686 kr - 1,8617 kr

Lagernivåer
72638 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022429

Prisintervall
2,7663 kr - 2,4895 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022375

Prisintervall
2,4409 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
5013 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022450

Prisintervall
2,168 kr - 1,9512 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022443

Prisintervall
1,8135 kr - 1,6321 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022412

Prisintervall
1,6454 kr - 1,4809 kr

Lagernivåer
12967 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021866

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
5258 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021880

Prisintervall
1,9293 kr - 1,9248 kr

Lagernivåer
3320 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021996

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021965

Prisintervall
2,0422 kr - 1,838 kr

Lagernivåer
47009 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022009

Prisintervall
2,0167 kr - 1,815 kr

Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022405

Prisintervall
1,6021 kr - 1,4419 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021897

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021934

Prisintervall
1,3689 kr - 1,232 kr

Lagernivåer
32670 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021903

Prisintervall
2,8227 kr - 2,48 kr

Lagernivåer
37169 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021941

Prisintervall
1,9423 kr - 1,748 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm