Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10021866
PS-10-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8927 kr |
| 5000 - 9999 | 1,7295 kr |
| 10000 - 19999 | 1,648 kr |
| 20000 + | 1,5533 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Håldiameter | 0.189 in |
| Håldiameter | 4.8 mm |
| Höjd, låshuvud | 5.6 mm |
| Höjd, låshuvud | 0.22 in |
| Typ av fäste | Locking Arrowhead Fix |
| Kroppens diameter | 7.1 mm |
| Kroppens diameter | 0.28 in |
| Total bredd | 0.563 in |
| Total bredd | 14.3 mm |
| Paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Paneltjocklekar | 0.030 - 0.079 in |
| Längd på distans | 0.626 in |
| Längd på distans | 15.9 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Standard | REACH |
| Standard | RMS |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta