Meny Sök

Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

Denna distans med räfflad stomme har en bas med vingar för ökad stabilitet och en platt topp. Perfekt för kort som inte kräver fixering eller större kort som behöver extra stöd. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10021941

Tillverkarens artikelnummer:

PS-4-19

105 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9423 kr
5000 + 1,748 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 942,30 kr

1000 x 1,9423 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Håldiameter 4.8 mm
Höjd, låshuvud 5.6 mm
Typ av fäste Locking Arrowhead Fix
Kroppens diameter 7.1 mm
Total bredd 14.3 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Standard RMS
Standard UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss