Meny Sök

PCB-stöd med platt bas

I lager

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklekar Längd på distans Köp
1,5081 kr - 1,8376 kr 3258 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,528 kr - 1,6978 kr 984 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,4078 kr - 2,7405 kr 34169 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
1,7845 kr - 1,9827 kr 62009 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,7621 kr - 1,958 kr 771 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,5846 kr - 1,7606 kr 16000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,3169 kr - 1,4632 kr 12000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,8125 kr - 2,0139 kr 3710 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
1,3999 kr - 1,5554 kr 20000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,6971 kr - 1,8857 kr 105 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 3700 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
2,298 kr - 2,4847 kr 123000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
1,4378 kr - 1,5975 kr 25767 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
1,6946 kr - 1,8829 kr 57642 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
1,8943 kr - 2,1048 kr 4000 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
1,1933 kr - 1,3258 kr 9303 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 10000 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,3824 kr - 1,5361 kr 12963 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
1,8688 kr - 1,8731 kr 3320 I lager
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
2,2118 kr - 2,3698 kr 7013 I lager
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • av 2
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021866

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
3258 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Kretskortsstöd 11.1 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022436

Prisintervall
1,6978 kr - 1,528 kr

Lagernivåer
984 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021903

Prisintervall
2,7405 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
34169 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021965

Prisintervall
1,9827 kr - 1,7845 kr

Lagernivåer
62009 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022009

Prisintervall
1,958 kr - 1,7621 kr

Lagernivåer
771 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022443

Prisintervall
1,7606 kr - 1,5846 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022399

Prisintervall
1,4632 kr - 1,3169 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021989

Prisintervall
2,0139 kr - 1,8125 kr

Lagernivåer
3710 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022405

Prisintervall
1,5554 kr - 1,3999 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021941

Prisintervall
1,8857 kr - 1,6971 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021972

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021873

Prisintervall
2,4847 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
123000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022412

Prisintervall
1,5975 kr - 1,4378 kr

Lagernivåer
25767 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 9.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021958

Prisintervall
1,8829 kr - 1,6946 kr

Lagernivåer
57642 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022450

Prisintervall
2,1048 kr - 1,8943 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021910

Prisintervall
1,3258 kr - 1,1933 kr

Lagernivåer
9303 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021996

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Kretskortsstöd 4.8 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10021927

Prisintervall
1,5361 kr - 1,3824 kr

Lagernivåer
12963 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10021880

Prisintervall
1,8731 kr - 1,8688 kr

Lagernivåer
3320 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Höjd, låshuvud
    5.6 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022375

Prisintervall
2,3698 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
7013 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    3.2 mm
  • Höjd, låshuvud
    4.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Arrowhead Fix
  • Kroppens diameter
    4.4 mm