Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,9389 kr - 3,562 kr 700 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
2,1257 kr - 3,9497 kr 756 I lager
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
1,7809 kr - 1,7809 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.3 mm
1,2066 kr - 1,3109 kr 113020 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
1,6529 kr - 1,8365 kr 4080 I lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
1,7353 kr - 2,1424 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
2,4105 kr - 2,6783 kr 20067 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
1,0011 kr - 1,3745 kr 4790 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,2021 kr - 1,6373 kr 11989 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 4030 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
1,4347 kr - 1,5942 kr 6025 I lager
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
1,2696 kr - 1,4106 kr 4693 I lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
14.0 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 53198 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,0011 kr - 1,3745 kr 62503 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,2477 kr - 1,357 kr 9081 I lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
1,5799 kr - 2,1831 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
2,4078 kr - 2,7405 kr 8000 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 345448 I lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
1,4018 kr - 1,9389 kr 8073 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,2696 kr - 1,4106 kr 7967 I lager
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 2.5 mm PA6 Naturfärgad

10184356

Prisintervall
3,562 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    2.7 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm PA6 Naturfärgad

10184394

Prisintervall
3,9497 kr - 2,1257 kr

Lagernivåer
756 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 3.3 mm PA6 Naturfärgad

10381779

Prisintervall
1,7809 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    3.1 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002162

Prisintervall
1,3109 kr - 1,2066 kr

Lagernivåer
113020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023068

Prisintervall
1,8365 kr - 1,6529 kr

Lagernivåer
4080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10001936

Prisintervall
2,1424 kr - 1,7353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023433

Prisintervall
2,6783 kr - 2,4105 kr

Lagernivåer
20067 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.8 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002278

Prisintervall
1,3745 kr - 1,0011 kr

Lagernivåer
4790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002315

Prisintervall
1,6373 kr - 1,2021 kr

Lagernivåer
11989 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023587

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
4030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023945

Prisintervall
1,5942 kr - 1,4347 kr

Lagernivåer
6025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.3 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023051

Prisintervall
1,4106 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
4693 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023662

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
53198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10002339

Prisintervall
1,3745 kr - 1,0011 kr

Lagernivåer
62503 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Svart

10002193

Prisintervall
1,357 kr - 1,2477 kr

Lagernivåer
9081 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002230

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10023624

Prisintervall
2,7405 kr - 2,4078 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022979

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
345448 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter A
    5.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.0 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.5 - 1.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002353

Prisintervall
1,9389 kr - 1,4018 kr

Lagernivåer
8073 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10023037

Prisintervall
1,4106 kr - 1,2696 kr

Lagernivåer
7967 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm