10184356
100330600002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,562 kr |
| 500 - 999 | 2,614 kr |
| 1000 + | 1,9389 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
| Håldiameter A | 0.118 in |
| Håldiameter A | 3.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 2.7 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.106 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.4 - 1.6 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.055 - 0.063 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.8 - 1.0 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.039 in |
| Längd på distans | 2.5 mm |
| Längd på distans | 0.098 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Modell | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta