Meny Sök

PCB-stöd, låsning från baksidan

I lager

De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.

Serienummer: SR2749

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
258 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,2029 kr - 1,485 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,2029 kr - 1,485 kr 11970 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,2029 kr - 1,485 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
1,7882 kr - 1,9869 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
1,2029 kr - 1,485 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
1,2029 kr - 1,485 kr 998 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,5277 kr - 1,6974 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
1,7874 kr - 2,2067 kr 2000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
1,7874 kr - 2,2067 kr 19000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
1,0459 kr - 1,2913 kr 6000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1,0459 kr - 1,2913 kr 31985 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
1,0459 kr - 1,2913 kr 11017 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
1,0459 kr - 1,2913 kr 29000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1,4954 kr - 1,6615 kr 15709 I lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
1,0459 kr - 1,2913 kr 9000 I lager
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
1,4651 kr - 1,7784 kr 6000 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 26000 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 10996 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
1,5533 kr - 1,8927 kr 9346 I lager
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
  • av 13
Distans, omvänd låsning 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001783

Prisintervall
1,485 kr - 1,2029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001820

Prisintervall
1,485 kr - 1,2029 kr

Lagernivåer
11970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001868

Prisintervall
1,485 kr - 1,2029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10488249

Prisintervall
1,9869 kr - 1,7882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001806

Prisintervall
1,485 kr - 1,2029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001844

Prisintervall
1,485 kr - 1,2029 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snäppfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022771

Prisintervall
1,6974 kr - 1,5277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001875

Prisintervall
2,2067 kr - 1,7874 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturfärgad

10001905

Prisintervall
2,2067 kr - 1,7874 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    4.0 mm
Distans, omvänd låsning 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001813

Prisintervall
1,2913 kr - 1,0459 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001851

Prisintervall
1,2913 kr - 1,0459 kr

Lagernivåer
31985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001790

Prisintervall
1,2913 kr - 1,0459 kr

Lagernivåer
11017 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001837

Prisintervall
1,2913 kr - 1,0459 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022788

Prisintervall
1,6615 kr - 1,4954 kr

Lagernivåer
15709 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    3.2 mm
  • Låshuvudshöjd A
    8.7 mm
Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10557181

Prisintervall
1,2913 kr - 1,0459 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Distans, omvänd låsning 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022917

Prisintervall
1,7784 kr - 1,4651 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022924

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022948

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022962

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
10996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
Distans, omvänd låsning 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022955

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
9346 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med snäpplås
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm