Meny Sök

Distans, omvänd låsning 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Kretskortsstöd med omvänt fäste, utformat för att tryckas igenom från utsidan av chassit. Kretskortet hålls säkert på plats med icke-låsande tryckfäste.
Essentra artikelnummer:

10557181

Tillverkarens artikelnummer:

CRCBSRE-10-01

9000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2537 kr
5000 - 9999 1,1283 kr
10000 + 1,0155 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 253,70 kr

1000 x 1,2537 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Låshuvudshöjd B 1.5 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.2 - 2.0 mm
Längd på distans 15.9 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss