Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
2,0969 kr - 7,887 kr 207550 I lager
23.0 mm
Svart
TPE/TPV
Sidodragtunga
15.5 mm
10.0
2
1,2782 kr - 1,2782 kr 85820 I lager
15.5 mm
Svart
TPR
Central
7.5 mm
8.0
1
1,9102 kr - 2,6743 kr 20100 I lager
21.0 mm
Svart
TPE/TPV
Sidodragtunga
13.0 mm
10.0
2
1,0556 kr - 1,0556 kr 8840 I lager
39.4 mm
Svart
TPR
Sidodragtunga
21.4 mm
12.0
2
1,1734 kr - 1,1734 kr 225 I lager
40.8 mm
Svart
TPR
Sidodragtunga
23.5 mm
12.0
2
1,9102 kr - 7,0951 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
Svart
TPR
Central
12.8 mm
10.0
1
2,0969 kr - 7,887 kr 3721 I lager
23.5 mm
Svart
TPR
Central
15.2 mm
10.0
1
1,8815 kr - 1,8815 kr 57336 I lager
29.5 mm
Svart
TPR
Central
21.4 mm
12.0
1
1,9246 kr - 1,9246 kr 80194 I lager
28.5 mm
Svart
TPR
Central
23.5 mm
12.0
1
10073247 1,623 kr - 6,1092 kr 4200 I lager
19.5 mm
Svart
TPR
Central
11.5 mm
8.0
1
2,0682 kr - 7,7416 kr 273342 I lager
26.0 mm
Svart
TPE/TPV
Sidodragtunga
17.0 mm
10.0
2
1,623 kr - 6,1092 kr 56000 I lager
17.0 mm
Svart
TPE/TPV
Sidodragtunga
11.5 mm
8.0
2
1,5081 kr - 5,6728 kr 580800 I lager
17.0 mm
Svart
TPE/TPV
Sidodragtunga
9.5 mm
9.5
2
0,9967 kr - 1,3954 kr 48500 I lager
37.1 mm
Svart
TPR
Sidodragtunga
19.4 mm
12.0
2
1,6373 kr - 1,6373 kr 8072 I lager
27.5 mm
Svart
TPR
Central
19.4 mm
12.0
1
1,3745 kr - 5,1395 kr 209600 I lager
17.5 mm
Svart
TPR
Central
9.5 mm
8.0
1
1,3931 kr - 5,2041 kr 89097 I lager
15.0 mm
Svart
TPE/TPV
Sidodragtunga
7.5 mm
8.0
2
0,8804 kr - 0,8804 kr 25612 I lager
23.2 mm
Svart
TPR
Sidodragtunga
5.5 mm
8.0
2
1,4046 kr - 1,4046 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
Svart
TPR
Central
17.0 mm
10.0
1
0,3921 kr - 1,4642 kr 14000 I lager
7.0 mm
Svart
PVC
3.2 mm
7.5
  • av 25
Parallella skyddspluggar 15.5 mm 23.0 mm TPE/TPV Svart 2

10073742

Prisintervall
7,887 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
207550 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • H
    33.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    M16
Plugg med dragtunga i centrum 24.0 mm 7.5 mm TPR Svart

10256688

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
85820 I lager
Egenskaper
  • D
    15.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängstandard
    Metrisk
Parallella skyddspluggar 13.0 mm 21.0 mm TPE/TPV Svart 2

10073735

Prisintervall
2,6743 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
20100 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
Parallella skyddspluggar 21.4 mm 39.4 mm TPR Svart 2

10256572

Prisintervall
1,0556 kr - 1,0556 kr

Lagernivåer
8840 I lager
Egenskaper
  • D
    39.4 mm
  • d
    21.4 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    39.4 mm
  • L
    9.9 mm
Parallella skyddspluggar 23.5 mm 40.8 mm TPR Svart 2

10256589

Prisintervall
1,1734 kr - 1,1734 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • D
    40.8 mm
  • d
    23.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    40.8 mm
  • L
    12.3 mm
Plugg med dragtunga i centrum 30.0 mm 12.8 mm TPR Svart

10073254

Prisintervall
7,0951 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    12.8 mm
  • H
    30.0 mm
Plugg med dragtunga i centrum 32.0 mm 15.2 mm TPR Svart

10073261

Prisintervall
7,887 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
3721 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • d
    15.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
Plugg med dragtunga i centrum 26.0 mm 21.4 mm TPR Svart

10256718

Prisintervall
1,8815 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
57336 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • d
    21.4 mm
  • H
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
Plugg med dragtunga i centrum 26.0 mm 23.5 mm TPR Svart

10256725

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
80194 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • H
    26.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metrisk
Plugg med dragtunga i centrum 30.0 mm 11.5 mm TPR Svart

10073247

Prisintervall
6,1092 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metrisk
Parallella skyddspluggar 17.0 mm 26.0 mm TPE/TPV Svart 2

10073773

Prisintervall
7,7416 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
273342 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M18
Parallella skyddspluggar 11.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Svart 2

10073728

Prisintervall
6,1092 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
56000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    27.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Parallella skyddspluggar 9.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Svart 2

10073711

Prisintervall
5,6728 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
580800 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    M10
Parallella skyddspluggar 19.4 mm 37.1 mm TPR Svart 2

10256565

Prisintervall
1,3954 kr - 0,9967 kr

Lagernivåer
48500 I lager
Egenskaper
  • D
    37.1 mm
  • d
    19.4 mm
  • d2
    27.5 mm
  • H
    37.1 mm
  • L
    9.6 mm
Plugg med dragtunga i centrum 26.0 mm 19.4 mm TPR Svart

10256701

Prisintervall
1,6373 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
8072 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d
    19.4 mm
  • H
    26.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metrisk
Plugg med dragtunga i centrum 30.0 mm 9.5 mm TPR Svart

10073230

Prisintervall
5,1395 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
209600 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängstandard
    Metrisk
Parallella skyddspluggar 7.5 mm 15.0 mm TPE/TPV Svart 2

10073766

Prisintervall
5,2041 kr - 1,3931 kr

Lagernivåer
89097 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    M8
Parallella skyddspluggar 5.5 mm 23.2 mm TPR Svart 2

10256558

Prisintervall
0,8804 kr - 0,8804 kr

Lagernivåer
25612 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • d
    5.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    23.2 mm
  • L
    11.7 mm
Plugg med dragtunga i centrum 26.0 mm 17.6 mm TPR Svart

10256695

Prisintervall
1,4046 kr - 1,4046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
Moss-plugg 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm PVC Svart

10072530

Prisintervall
1,4642 kr - 0,3921 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.7 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Material
    PVC