Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5741 kr - 2,5741 kr | 1758 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 1,7604 kr - 4,305 kr | 69 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 2,1007 kr - 2,1007 kr | 2055 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 2,0859 kr - 5,0528 kr | 1900 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | 1239 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 1,1983 kr - 1,1983 kr | 16827 I lager |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,6997 kr - 2,6135 kr | 1000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| 1,6717 kr - 6,2758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 1,2633 kr - 3,0815 kr | 12350 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | 500 I lager |
3.551 in
90.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
3.197 in
81.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,3387 kr - 1,2684 kr | 5000 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
5.0
|
|
||
| 3,4025 kr - 4,7635 kr | 14700 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,2574 kr - 0,961 kr | 8000 I lager |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,4674 kr - 1,7479 kr | 38500 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
6.3
|
|
||
| 3,9055 kr - 5,4677 kr | 3858 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,639 kr - 2,3971 kr | 79123 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
7.8
|
|
||
| 3,225 kr - 12,1023 kr | 300 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 4,4381 kr - 6,2133 kr | 3150 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,3106 kr - 1,1602 kr | 144000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,5103 kr - 1,8977 kr | 33800 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
6.3
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta