Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 32.0 mm 15.2 mm TPR Svart

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Essentra artikelnummer:

10073261

Tillverkarens artikelnummer:

110046

13600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 1999 7,887 kr
2000 - 3999 3,6454 kr
4000 + 2,0969 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

3 154,80 kr

400 x 7,887 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 23.5 mm
d 15.2 mm
H 30.0 mm
Gängstorlek M16
Gängstandard Metrisk
Material TPR
Färg Svart
Dragriktning Central
Typ Load Bearing
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss