Meny Sök

Plugg med dragtunga i centrum 30.0 mm 11.5 mm TPR Svart

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Essentra artikelnummer:

10073247

Tillverkarens artikelnummer:

110044

4200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
700 - 3499 6,1092 kr
3500 - 6999 2,844 kr
7000 + 1,623 kr
Standardförpackning: 7000

Beställ i flerpack med 700

Totalpris:

4 276,44 kr

700 x 6,1092 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 19.5 mm
d 11.5 mm
H 28.0 mm
Gängstorlek M12
Gängstandard Metrisk
Material TPR
Färg Svart
Dragriktning Central
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss