10073254
110045
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 600 - 2999 | 7,0951 kr |
| 3000 - 5999 | 3,2997 kr |
| 6000 + | 1,9102 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.846 in |
|---|---|
| D | 21.5 mm |
| d | 12.8 mm |
| d | 0.504 in |
| d1 | 0.504 in |
| d1 | 12.8 mm |
| d2 | 12.8 mm |
| d2 | 0.504 in |
| H | 1.181 in |
| H | 30.0 mm |
| Gängstorlek | M14 |
| Gängstandard | Metrisk |
| Material | TPR |
| Färg | Svart |
| Dragriktning | Central |
| Typ | Load Bearing |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta