Meny Sök

Ovala insatser

I lager

Ovala insatser och glidfötter är perfekta för att ge avslutningen på ett ovalt rör hög kvalitet och ett färdigbearbetat intryck. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

Placeras i ändarna på ovala rör, som t.ex. stols- och bordsben. De finns i de vanligaste storlekarna och måtten.

I vårt sortiment finns ett antal alternativ som är lätta att passa in och ta bort och som fixeras ordentligt. Vi har räfflade varianter som underlättar införandet och åstadkommer absolut passform. De håller länge och är tåliga, du hittar garanterat en insats för ditt nästa projekt.

  • Är ovala, idealiska för att ge applikationer ett högkvalitativt och prydligt utseende.
  • Idealisk för populära storlekar och mått.
  • Enkel montering och borttagning, och säker fixering.
Material: ABS, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit, Grå, Krom Serienummer: SR5732, SR1557, SR1558

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 h Material L L1 h1 T1 Köp
4,1919 kr - 11,4012 kr 16600 I lager
1.2 mm
10.0 mm
Polyeten
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
2,0395 kr - 4,283 kr 6000 I lager
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
13,3087 kr - 27,9483 kr 4000 I lager
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,8752 kr - 2,5709 kr 35613 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,3613 kr - 3,2316 kr 2372 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,7388 kr - 4,7253 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
38.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,5295 kr - 4,0115 kr 1356 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
7,533 kr - 19,4243 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
9,5581 kr - 24,7027 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
3,9675 kr - 6,2478 kr 3357 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
4,3277 kr - 8,7757 kr 1063 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,0503 kr - 8,9337 kr 20 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,8752 kr - 2,5709 kr 2748 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
13,0851 kr - 33,7814 kr 10 I lager
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,9587 kr - 2,6427 kr 4750 I lager
1.2 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,3656 kr - 3,2316 kr 100 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,3991 kr - 3,9512 kr 9500 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
7,799 kr - 16,3779 kr 10780 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,0401 kr - 5,2711 kr 1610 I lager
1.5 mm
11.5 mm
Polyeten
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,7218 kr - 4,7253 kr 2100 I lager
1.0 mm
11.5 mm
Polyeten
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • av 3
Oval Rörinsats 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Svart Polyeten

10340806

Prisintervall
11,4012 kr - 4,1919 kr

Lagernivåer
16600 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Vit LDPE - PIR

10080283

Prisintervall
4,283 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grå LDPE - PIR

10080993

Prisintervall
27,9483 kr - 13,3087 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10347928

Prisintervall
2,5709 kr - 1,8752 kr

Lagernivåer
35613 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216026

Prisintervall
3,2316 kr - 2,3613 kr

Lagernivåer
2372 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 38.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit Polyeten

10347935

Prisintervall
4,7253 kr - 2,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    38.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258033

Prisintervall
4,0115 kr - 2,5295 kr

Lagernivåer
1356 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Naturfärgad ABS

10289808

Prisintervall
19,4243 kr - 7,533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289846

Prisintervall
24,7027 kr - 9,5581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Svart Polyeten

10216163

Prisintervall
6,2478 kr - 3,9675 kr

Lagernivåer
3357 I lager
Egenskaper
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216200

Prisintervall
8,7757 kr - 4,3277 kr

Lagernivåer
1063 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10216248

Prisintervall
8,9337 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10347911

Prisintervall
2,5709 kr - 1,8752 kr

Lagernivåer
2748 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Naturfärgad ABS

10289853

Prisintervall
33,7814 kr - 13,0851 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Vit Polyeten

10215975

Prisintervall
2,6427 kr - 1,9587 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rörinsats 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grå Polyeten

10216019

Prisintervall
3,2316 kr - 2,3656 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258019

Prisintervall
3,9512 kr - 2,3991 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10258057

Prisintervall
16,3779 kr - 7,799 kr

Lagernivåer
10780 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Vit Polyeten

10216118

Prisintervall
5,2711 kr - 3,0401 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rörinsats 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grå Polyeten

10216095

Prisintervall
4,7253 kr - 2,7218 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm