Meny Sök

Oval Rörinsats 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra artikelnummer:

10258057

Tillverkarens artikelnummer:

465582

10555 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
75 - 749 16,8693 kr
750 + 8,033 kr
Standardförpackning: 750

Beställ i flerpack med 75

Totalpris:

1 265,20 kr

75 x 16,8693 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 60.0 mm
L1 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss