Meny Sök

Oval Rörinsats 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Naturfärgad ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Essentra artikelnummer:

10289808

Tillverkarens artikelnummer:

499219

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 20,007 kr
100 - 499 9,5271 kr
500 - 999 9,0833 kr
1000 - 1499 8,5951 kr
1500 - 1999 8,1623 kr
2000 + 7,759 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

200,07 kr

10 x 20,007 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
L 25.0 mm
L1 10.0 mm
h 9.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Naturfärgad
Slutför Krom
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss