Meny Sök

Öppna genomföringar av standardtyp

I lager

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
260 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Färg Material Håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Total höjd Köp
0,3313 kr - 0,4142 kr 15967 I lager
8.0 mm
Svart
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,5799 kr - 2,1641 kr Fråga angående leveranstidhär
14.2 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,6154 kr - 0,7677 kr 6534 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,5606 kr - 0,7026 kr 42041 I lager
11.0 mm
Svart
PVC
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,4156 kr - 0,5192 kr 63888 I lager
11.0 mm
Svart
PVC
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,8106 kr - 3,0297 kr 17105 I lager
13.8 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
10089545 0,5932 kr - 2,2306 kr 43000 I lager
9.5 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,6257 kr - 0,7825 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
Svart
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,7352 kr - 0,9172 kr 43000 I lager
18.0 mm
Svart
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,9453 kr - 1,182 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,1346 kr - 1,4172 kr 17971 I lager
22.0 mm
Svart
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,5829 kr - 1,9971 kr 11772 I lager
27.0 mm
Svart
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
2,7516 kr - 3,4321 kr 11525 I lager
34.0 mm
Svart
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
9.0 mm
6,5832 kr - 8,2549 kr 41769 I lager
48.0 mm
Svart
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
1.0 mm
12.0 mm
10,1485 kr - 12,6486 kr 7692 I lager
60.0 mm
Svart
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
1.0 mm
13.0 mm
0,4808 kr - 1,7978 kr 84000 I lager
14.2 mm
Svart
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,2716 kr - 2,4277 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Svart
TPE
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,7368 kr - 1,8131 kr 529 I lager
10.9 mm
Svart
TPE
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
3,1847 kr - 3,1847 kr 69720 I lager
22.2 mm
Svart
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,0212 kr - 2,1207 kr Fråga angående leveranstidhär
14.2 mm
Svart
TPE
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
  • av 13
Kabelgenomföring 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001

Prisintervall
0,4142 kr - 0,3313 kr

Lagernivåer
15967 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089651

Prisintervall
2,1641 kr - 0,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Total diameter
    14.2 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    11.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Prisintervall
0,7677 kr - 0,6154 kr

Lagernivåer
6534 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284049

Prisintervall
0,7026 kr - 0,5606 kr

Lagernivåer
42041 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284087

Prisintervall
0,5192 kr - 0,4156 kr

Lagernivåer
63888 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089613

Prisintervall
3,0297 kr - 0,8106 kr

Lagernivåer
17105 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.5 mm
  • Total diameter
    13.8 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Håldiameter
    10.2 mm
  • Paneltjocklek
    1.2 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089545

Prisintervall
2,2306 kr - 0,5932 kr

Lagernivåer
43000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284728

Prisintervall
0,7825 kr - 0,6257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

10284766

Prisintervall
0,9172 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
43000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Håldiameter
    14.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284803

Prisintervall
1,182 kr - 0,9453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284841

Prisintervall
1,4172 kr - 1,1346 kr

Lagernivåer
17971 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284889

Prisintervall
1,9971 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
11772 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.5 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 1.0 mm

10284926

Prisintervall
3,4321 kr - 2,7516 kr

Lagernivåer
11525 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Total diameter
    34.0 mm
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Håldiameter
    27.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 1.0 mm

10284964

Prisintervall
8,2549 kr - 6,5832 kr

Lagernivåer
41769 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Total diameter
    48.0 mm
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 1.0 mm

10285008

Prisintervall
12,6486 kr - 10,1485 kr

Lagernivåer
7692 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total diameter
    60.0 mm
  • Innerdiameter
    41.0 mm
  • Håldiameter
    52.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10072592

Prisintervall
1,7978 kr - 0,4808 kr

Lagernivåer
84000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total diameter
    14.2 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Håldiameter
    9.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009949

Prisintervall
2,4277 kr - 2,2716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    17.0 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009895

Prisintervall
1,8131 kr - 1,7368 kr

Lagernivåer
529 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Total diameter
    10.9 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter
    7.7 mm
  • Paneltjocklek
    0.8 mm
Kabelgenomföring 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155769

Prisintervall
3,1847 kr - 3,1847 kr

Lagernivåer
69720 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Total diameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    14.2 mm
  • Håldiameter
    17.1 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10155721

Prisintervall
2,1207 kr - 2,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.2 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Håldiameter
    9.5 mm
  • Paneltjocklek
    2.4 mm