Meny Sök

Kabelgenomföring 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

Denna hålgenomföring omvandlar hål med vassa kanter i paneler och kapslingar till släta öppningar för att skydda kablar som passerar igenom dem. Den lämpar sig för utomhusbruk enligt UL 746C.
Essentra artikelnummer:

10155721

Tillverkarens artikelnummer:

HG-4

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1207 kr
5000 + 2,0212 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 120,70 kr

1000 x 2,1207 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 7.0 mm
Total diameter 14.2 mm
Innerdiameter 6.4 mm
Håldiameter 9.5 mm
Paneltjocklek 2.4 mm
Färg Svart
Material TPE
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss