Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Färg | Material | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,843 kr - 1,9318 kr | 341 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,134 kr - 1,5094 kr | 8980 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2699 kr - 2,3693 kr | 29000 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6361 kr - 0,7944 kr | 3700 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7663 kr - 0,9601 kr | 3748 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9882 kr - 1,2337 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2086 kr - 1,5089 kr | 31204 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6421 kr - 2,0415 kr | 13300 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8699 kr - 3,5801 kr | 37090 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,8495 kr - 8,5655 kr | 21390 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10,5479 kr - 13,1812 kr | 75660 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,5282 kr - 6,5282 kr | 6900 I lager |
0.933 in
23.7 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3417 kr - 0,426 kr | 24 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,3358 kr - 0,4201 kr | 228957 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4763 kr - 0,5976 kr | 20000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,605 kr - 0,7559 kr | 55429 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3417 kr - 0,426 kr | 47814 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3358 kr - 0,4201 kr | 3409 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,4586 kr - 0,571 kr | 12848 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,534 kr - 0,6701 kr | 20784 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm