10089613
15071
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,0297 kr |
| 5000 - 9999 | 1,4096 kr |
| 10000 + | 0,8106 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Total höjd | 4.5 mm |
|---|---|
| Total höjd | 0.177 in |
| Total diameter | 13.8 mm |
| Total diameter | 0.543 in |
| Innerdiameter | 7.0 mm |
| Innerdiameter | 0.276 in |
| Håldiameter | 0.402 in |
| Håldiameter | 10.2 mm |
| Paneltjocklek | 1.2 mm |
| Paneltjocklek | 0.047 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 135 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 275 °F |
| Färg | Svart |
| Material | TPE/TPV - PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta