Meny Sök

Kabelgenomföring 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10284766

Tillverkarens artikelnummer:

498100

43000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 0,9172 kr
1250 - 2499 0,8728 kr
2500 - 3749 0,8269 kr
3750 - 4999 0,7811 kr
5000 + 0,7352 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

229,30 kr

250 x 0,9172 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 6.0 mm
Total diameter 18.0 mm
Innerdiameter 11.0 mm
Håldiameter 14.0 mm
Paneltjocklek 1.0 mm
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss