Meny Sök

Öppna genomföringar av standardtyp

I lager

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
260 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Färg Material Håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Total höjd Köp
0,7041 kr - 0,8817 kr 12201 I lager
16.0 mm
Svart
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,713 kr - 0,892 kr 41353 I lager
16.0 mm
Svart
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
7,1158 kr - 8,891 kr 2953 I lager
48.0 mm
Svart
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
3.0 mm
14.0 mm
10285022 10,9621 kr - 13,7286 kr 17192 I lager
60.0 mm
Svart
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
10155660 9,584 kr - 9,584 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
Svart
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,5385 kr - 1,9379 kr 18332 I lager
27.0 mm
Svart
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
1,8196 kr - 2,2782 kr 19658 I lager
27.0 mm
Svart
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
3,1066 kr - 3,8759 kr 6454 I lager
34.0 mm
Svart
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
7,382 kr - 9,2017 kr 12580 I lager
48.0 mm
Svart
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
4.0 mm
15.0 mm
1,7308 kr - 2,1598 kr 2468 I lager
27.0 mm
Svart
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
9.0 mm
2,9735 kr - 3,7428 kr 41489 I lager
34.0 mm
Svart
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,6361 kr - 0,7944 kr 3700 I lager
16.0 mm
Svart
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
11,3912 kr - 14,202 kr 9145 I lager
60.0 mm
Svart
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
4.0 mm
16.0 mm
9,4701 kr - 9,4701 kr 3990 I lager
31.3 mm
Svart
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,564 kr - 3,9231 kr 19143 I lager
16.0 mm
Svart
TPE
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,8015 kr - 1,8015 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
Svart
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,9807 kr - 3,9807 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
Svart
TPE
16.8 mm
12.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,4721 kr - 2,4536 kr 14383 I lager
19.0 mm
Svart
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
10,1485 kr - 12,6486 kr 7692 I lager
60.0 mm
Svart
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
1.0 mm
13.0 mm
10,1402 kr - 10,1402 kr 13236 I lager
22.2 mm
Svart
TPE
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
5.6 mm
  • av 13
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284643

Prisintervall
0,8817 kr - 0,7041 kr

Lagernivåer
12201 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    11.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284681

Prisintervall
0,892 kr - 0,713 kr

Lagernivåer
41353 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 3.0 mm

10284988

Prisintervall
8,891 kr - 7,1158 kr

Lagernivåer
2953 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Total diameter
    48.0 mm
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10285022

Prisintervall
13,7286 kr - 10,9621 kr

Lagernivåer
17192 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    60.0 mm
  • Innerdiameter
    41.0 mm
  • Håldiameter
    52.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

10155660

Prisintervall
9,584 kr - 9,584 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    31.3 mm
  • Innerdiameter
    18.6 mm
  • Håldiameter
    24.8 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284872

Prisintervall
1,9379 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
18332 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

10284919

Prisintervall
2,2782 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
19658 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Paneltjocklek
    4.0 mm
Kabelgenomföring 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 4.0 mm

10284957

Prisintervall
3,8759 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
6454 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Total diameter
    34.0 mm
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Håldiameter
    27.0 mm
  • Paneltjocklek
    4.0 mm
Kabelgenomföring 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 4.0 mm

10284995

Prisintervall
9,2017 kr - 7,382 kr

Lagernivåer
12580 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total diameter
    48.0 mm
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Paneltjocklek
    4.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 3.0 mm

10284902

Prisintervall
2,1598 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
2468 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 3.0 mm

10284940

Prisintervall
3,7428 kr - 2,9735 kr

Lagernivåer
41489 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Total diameter
    34.0 mm
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Håldiameter
    27.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284735

Prisintervall
0,7944 kr - 0,6361 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

10285039

Prisintervall
14,202 kr - 11,3912 kr

Lagernivåer
9145 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Total diameter
    60.0 mm
  • Innerdiameter
    41.0 mm
  • Håldiameter
    52.0 mm
  • Paneltjocklek
    4.0 mm
Kabelgenomföring 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

10155677

Prisintervall
9,4701 kr - 9,4701 kr

Lagernivåer
3990 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    31.3 mm
  • Innerdiameter
    18.6 mm
  • Håldiameter
    24.8 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10009819

Prisintervall
3,9231 kr - 3,564 kr

Lagernivåer
19143 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    11.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155738

Prisintervall
1,8015 kr - 1,8015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Total diameter
    14.3 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    10.9 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 12.6 mm 16.8 mm 21.5 mm 1.6 mm

10155752

Prisintervall
3,9807 kr - 3,9807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total diameter
    21.5 mm
  • Innerdiameter
    12.6 mm
  • Håldiameter
    16.8 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10072561

Prisintervall
2,4536 kr - 1,4721 kr

Lagernivåer
14383 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 1.0 mm

10285008

Prisintervall
12,6486 kr - 10,1485 kr

Lagernivåer
7692 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total diameter
    60.0 mm
  • Innerdiameter
    41.0 mm
  • Håldiameter
    52.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155639

Prisintervall
10,1402 kr - 10,1402 kr

Lagernivåer
13236 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.6 mm
  • Total diameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    15.5 mm
  • Håldiameter
    18.8 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm