Meny Sök

Kabelgenomföring 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10284735

Tillverkarens artikelnummer:

498097

3950 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 0,7944 kr
1250 - 2499 0,7544 kr
2500 - 3749 0,7145 kr
3750 - 4999 0,6745 kr
5000 + 0,6361 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

198,60 kr

250 x 0,7944 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 6.5 mm
Total diameter 16.0 mm
Innerdiameter 10.0 mm
Håldiameter 12.0 mm
Paneltjocklek 1.5 mm
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss