Meny Sök

Kabelgenomföring 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10285039

Tillverkarens artikelnummer:

498127

6699 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 13,7883 kr
50 - 99 13,1276 kr
100 - 149 12,4382 kr
150 - 199 11,7344 kr
200 + 11,0594 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

137,88 kr

10 x 13,7883 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 16.0 mm
Total diameter 60.0 mm
Innerdiameter 41.0 mm
Håldiameter 52.0 mm
Paneltjocklek 4.0 mm
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss