Meny Sök

Kabelgenomföring 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 4.0 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10284995

Tillverkarens artikelnummer:

498123

12630 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 9,2017 kr
125 - 249 8,7727 kr
250 - 374 8,2993 kr
375 - 499 7,8406 kr
500 + 7,382 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

230,04 kr

25 x 9,2017 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 15.0 mm
Total diameter 48.0 mm
Innerdiameter 31.0 mm
Håldiameter 40.0 mm
Paneltjocklek 4.0 mm
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss