Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,6979 kr |
5000 + | 3,3594 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | TPE |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 11.0 mm |
Hole Diameter | 0.433 in |
Inside Diameter | 8.0 mm |
Inside Diameter | 0.315 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | 135 °C |
Maximum Operating Temperature | 275 °F |
Overall Diameter | 16.0 mm |
Overall Diameter | 0.63 in |
Overall Height | 7.0 mm |
Overall Height | 0.276 in |
Panel Thickness | 2.0 mm |
Panel Thickness | 0.079 in |
Full Material | Thermoplastic Elastomer |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta