Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Färg | Material | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5429 kr - 1,3187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.559 in
14.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,5357 kr - 13,201 kr | 7400 I lager |
1.791 in
45.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0444 kr - 1,0835 kr | 100400 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9823 kr - 7,3912 kr | 3564 I lager |
1.236 in
31.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,8936 kr - 7,0916 kr | 11503 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,7986 kr - 2,7986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7944 kr - 2,9797 kr | 13963 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1065 kr - 1,9259 kr | 12040 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5829 kr - 3,9453 kr | 33000 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3846 kr - 0,9335 kr | 12000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4808 kr - 1,7978 kr | 35912 I lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3994 kr - 1,4948 kr | 31900 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,6775 kr - 2,5469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3491 kr - 0,8496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2471 kr - 3,1129 kr | 2217 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4615 kr - 1,7146 kr | 46589 I lager |
0.346 in
8.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9551 kr - 1,592 kr | 13000 I lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0311 kr - 3,862 kr | 58000 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3698 kr - 1,3817 kr | 89000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,534 kr - 1,9976 kr | 1045 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta