Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Färg | Material | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6095 kr - 0,7603 kr | 8274 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4497 kr - 0,5651 kr | 25164 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5207 kr - 0,6494 kr | 37027 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6686 kr - 0,8328 kr | 56557 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5887 kr - 0,7367 kr | 16000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7515 kr - 0,9394 kr | 8530 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9098 kr - 1,1376 kr | 200 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1139 kr - 1,3906 kr | 21285 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5089 kr - 1,8788 kr | 14444 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3742 kr - 0,4674 kr | 17032 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,3683 kr - 0,4615 kr | 3188 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4985 kr - 0,6242 kr | 30630 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4808 kr - 0,605 kr | 40156 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5414 kr - 0,676 kr | 940 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6938 kr - 0,8669 kr | 1649 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,605 kr - 0,7559 kr | 6980 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7766 kr - 0,9704 kr | 14598 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3624 kr - 0,4512 kr | 8569 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5029 kr - 0,6302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10284490 | 0,4423 kr - 0,5518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta