Meny Sök

Kabelgenomföring 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
Essentra artikelnummer:

10070147

Tillverkarens artikelnummer:

10280

109000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3817 kr
5000 - 9999 0,6409 kr
10000 + 0,3698 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 381,70 kr

1000 x 1,3817 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 7.0 mm
Total diameter 9.5 mm
Innerdiameter 4.8 mm
Håldiameter 6.4 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss