Meny Sök

Öppna genomföringar av standardtyp

I lager

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
260 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Färg Material Håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Total höjd Köp
0,3698 kr - 1,3817 kr 20770 I lager
9.5 mm
Svart
PVC
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,662 kr - 1,8468 kr 350 I lager
14.2 mm
Svart
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,5385 kr - 3,8287 kr 6000 I lager
25.4 mm
Svart
PVC
19.0 mm
12.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,2234 kr - 4,2649 kr 6125 I lager
19.0 mm
Svart
PVC
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,7914 kr - 2,9465 kr 58500 I lager
17.0 mm
Svart
PVC
9.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
1,0857 kr - 1,8096 kr 50000 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3491 kr - 1,3067 kr 11000 I lager
8.0 mm
Svart
PVC
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,6421 kr - 6,176 kr 26750 I lager
25.5 mm
Svart
PVC
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3239 kr - 1,2152 kr 19800 I lager
8.0 mm
Svart
PVC
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
4,9263 kr - 11,9635 kr 19170 I lager
60.0 mm
Svart
PVC
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,7796 kr - 1,8942 kr 11000 I lager
17.5 mm
Svart
PVC
11.9 mm
9.6 mm
2.0 mm
6.8 mm
0,3994 kr - 1,4948 kr 83670 I lager
11.0 mm
Svart
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
99,2661 kr - 99,2661 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
Svart
Silikongummi
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
310,8169 kr - 310,8169 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0 mm
Svart
Silikongummi
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
75,8919 kr - 75,8919 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
Svart
Silikongummi
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
3,5652 kr - 4,4381 kr 16448 I lager
11.0 mm
Svart
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
12,3527 kr - 18,8472 kr 14952 I lager
35.0 mm
Svart
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
8,5508 kr - 13,4771 kr 5449 I lager
30.0 mm
Svart
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
9,6899 kr - 14,7789 kr 2010 I lager
32.0 mm
Svart
PVC
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
7,456 kr - 11,7462 kr 700 I lager
28.0 mm
Svart
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • av 13
Kabelgenomföring 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10085646

Prisintervall
1,3817 kr - 0,3698 kr

Lagernivåer
20770 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Prisintervall
1,8468 kr - 1,662 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    14.2 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    11.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

10090367

Prisintervall
3,8287 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.9 mm
  • Total diameter
    25.4 mm
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Håldiameter
    19.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 9.5 mm 9.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10073469

Prisintervall
4,2649 kr - 1,2234 kr

Lagernivåer
6125 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Håldiameter
    9.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 9.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10072714

Prisintervall
2,9465 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
58500 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.8 mm
  • Total diameter
    17.0 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Håldiameter
    9.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071977

Prisintervall
1,8096 kr - 1,0857 kr

Lagernivåer
50000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    11.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10073698

Prisintervall
1,3067 kr - 0,3491 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10073759

Prisintervall
6,176 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
26750 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Innerdiameter
    12.5 mm
  • Håldiameter
    19.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10080900

Prisintervall
1,2152 kr - 0,3239 kr

Lagernivåer
19800 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    2.8 mm
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Paneltjocklek
    0.8 mm
Kabelgenomföring 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10074459

Prisintervall
11,9635 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
19170 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total diameter
    60.0 mm
  • Innerdiameter
    45.0 mm
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

10090404

Prisintervall
1,8942 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.8 mm
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Innerdiameter
    9.6 mm
  • Håldiameter
    11.9 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10075340

Prisintervall
1,4948 kr - 0,3994 kr

Lagernivåer
83670 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Innerdiameter
    5.5 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring IP67 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Prisintervall
99,2661 kr - 99,2661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Total diameter
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Kabelgenomföring IP67 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Prisintervall
310,8169 kr - 310,8169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Innerdiameter
    26.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Kabelgenomföring IP67 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Prisintervall
75,8919 kr - 75,8919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    18.0 mm
  • Total diameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Genomföring 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Prisintervall
4,4381 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
16448 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Genomföring 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Prisintervall
18,8472 kr - 12,3527 kr

Lagernivåer
14952 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total diameter
    35.0 mm
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Håldiameter
    31.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Genomföring 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Prisintervall
13,4771 kr - 8,5508 kr

Lagernivåer
5449 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Håldiameter
    23.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Genomföring 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Prisintervall
14,7789 kr - 9,6899 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Total diameter
    32.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
  • Håldiameter
    26.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Genomföring 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Prisintervall
11,7462 kr - 7,456 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm