Meny Sök

Kabelgenomföring 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10081754

Tillverkarens artikelnummer:

11213

4564 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 7,3912 kr
1000 - 1999 3,4311 kr
2000 + 1,9823 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 478,24 kr

200 x 7,3912 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 7.5 mm
Total diameter 31.4 mm
Innerdiameter 18.5 mm
Håldiameter 25.2 mm
Paneltjocklek 1.2 mm
Färg Svart
Material PVC
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss