Meny Sök

Kabelgenomföring 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10284391

Tillverkarens artikelnummer:

498063

17032 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4674 kr
5000 - 9999 0,4423 kr
10000 - 14999 0,4186 kr
15000 - 19999 0,3964 kr
20000 + 0,3742 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

467,40 kr

1000 x 0,4674 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 4.5 mm
Total diameter 8.0 mm
Innerdiameter 2.0 mm
Håldiameter 5.0 mm
Paneltjocklek 1.5 mm
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss