Meny Sök

Kabelgenomföring 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40° C till +135° C. TPE/TPV - Är ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Ett väldigt stabilt material som ger en lång livslängd. EPDM - Värmebeständigt material för användning i miljöer med extrema temperaturer från -40 °C till +125 °C.
Essentra artikelnummer:

10284629

Tillverkarens artikelnummer:

498086

23500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,7367 kr
2500 - 4999 0,6997 kr
5000 - 7499 0,6627 kr
7500 - 9999 0,6257 kr
10000 + 0,5887 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

368,35 kr

500 x 0,7367 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 7.0 mm
Total diameter 14.0 mm
Innerdiameter 8.0 mm
Håldiameter 10.0 mm
Paneltjocklek 2.0 mm
Färg Svart
Material EPDM
Commodity Code 4016999790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss