Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Färg | Material | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4808 kr - 0,605 kr | 38656 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5414 kr - 0,676 kr | 940 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10009840 | 2,4687 kr - 2,5682 kr | 4440 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
| 1,5144 kr - 1,5774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,2699 kr - 2,3693 kr | 29000 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Svart
|
TPE/TPV
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,134 kr - 1,5094 kr | 7980 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 9,4701 kr - 9,4701 kr | 3990 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,564 kr - 3,9231 kr | 14143 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,2716 kr - 2,4277 kr | 2457 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 14,1767 kr - 14,1767 kr | 1299 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
TPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7368 kr - 1,8131 kr | 529 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,0212 kr - 2,1207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.559 in
14.2 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,843 kr - 1,9318 kr | 341 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3417 kr - 0,426 kr | 24 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,3358 kr - 0,4201 kr | 228957 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4763 kr - 0,5976 kr | 20000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,605 kr - 0,7559 kr | 54429 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,534 kr - 0,6701 kr | 19784 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,1435 kr - 4,2949 kr | 7000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1553 kr - 4,3282 kr | 27380 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV – PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta